??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
744-392/364-000 - Morsetto per circuito stampato, 1,5 mm², Passo pin 3,5 mm, 2 poli, PUSH WIRE®
Lista materiale
744-392/364-000
Codice art.
744-392/364-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 "e" mm²
Sezione
20 - 16 "sol" AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
2 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
2
Altezza
6.60 mm
Larghezza
7.90 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
bianco
Peso
0.620 g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD