??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
744-392/364-000 - Borne pour circuits imprimés, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, 2 pôles, PUSH WIRE®
Nomenclature
744-392/364-000
No de produit
744-392/364-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 "e" mm²
sections
20 - 16 "sol" AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
2 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
2
Hauteur
6.60 mm
Largeur
7.90 mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
blanc
Poids
0.620 g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés