??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
744-392/364-000 - Borna para placas de circuito impreso, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, 2 polos, PUSH WIRE®
Lista de materiales
744-392/364-000
Item-No.
744-392/364-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 "e" mm²
Sección
20 - 16 "sol" AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
2 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
2
Altura
6.60 mm
Ancho
7.90 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
blanco
Peso
0.620 g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD