??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
744-303 hasta 744-310 - Bloque de clemas con orificio de desconexión hasta herramienta de desconexión 1,2 mm Ø 3 polos Paso 3,5 mm/0,138 in
Lista de materiales
744-306/000-012
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 "e" mm²
Sección
20 - 16 "sol" AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
2 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
6.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD