??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
744-303 a 744-310 - blocco di morsetti con slot funzionale per dispositivo di montaggio da Ø 1,2 mm/0,047 poll. a 3 poli passo 3,5 mm/0,138 in
Lista materiale
744-306/000-012
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 "e" mm²
Sezione
20 - 16 "sol" AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
2 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
6.60 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD