??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
744-303 aż do 744-310 - TERMINAL BLOCK with operating slot for mounting tool Ø 1.2 mm/0.047 in 3 POLE PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Lista materiałowa
744-306/000-012
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1.5 "e" mm²
Cross section
20 - 16 "sol" AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
2 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
6.60 mm
szerokość
mm
głębokość
12.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD