??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
744-303 à 744-310 - Blocs de bornes , avec ouverture de desserrage pour outil de desserrage Ø 1,2 mm 3 pôles Pas 3,5 mm/0,138 in
Nomenclature
744-306/000-012
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 "e" mm²
sections
20 - 16 "sol" AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
2 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
6.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés