??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
742976 - LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
Stückliste
742976
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
Artikelnummer des Herstellers
742976
Kurzbeschreibung
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
EAN
4047526065485
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 3 km
80 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
Gesamthöhe
160 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.702 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
grauweiß RAL 9002
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models