??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
742798 - LSD-GB 150K-35
Stückliste
742798
LSD-GB 150K-35
Artikelnummer des Herstellers
742798
Kurzbeschreibung
LSD-GB 150K-35
EAN
4047526046590
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1400 kg
Gesamthöhe
215 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
11.950 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)