??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
742-176 - Anreihbare 2-Leiter Anschlussklemme mit Brückungsmöglichkeit für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
742-176
Bestell-Nr.
742-176
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
1
Höhe
23.20 mm
Breite
5.08 mm
Tiefe
43.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
orange
Gewicht
4.796 g
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen