??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
742-171 - morsetto di connessione componibileper 2 conduttori con possibilità di 2 reofori a saldare/polo passo 5 mm/0.197 in
Lista materiale
742-171
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
23.20 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
43.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD