??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
742-171 - Borna de conexión. apilable. 2 cond.con pos. de puenteado. hasta C.I. 2 pines /polo Paso 5 mm/0.197 in
Lista de materiales
742-171
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
23.20 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
43.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD