??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
742-156 - Borne modul. sectionn. et de mesure p.2 conduct. pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle support du sectionneur, blanc Pas 5,08 mm/0,2 in
Nomenclature
742-156
No de produit
742-156
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
23.20 mm
Largeur
5.08 mm
Profondeur
43.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
orange
Poids
6.087 g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés