??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
742-156 - Borna seccionable y de medida, apilable, 2 cond. hasta tarjetas C.I. 2 pines /polo Seccionador de cuchillas, blanco Paso 5,08 mm/0,2 in
Lista de materiales
742-156
Item-No.
742-156
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
1
Altura
23.20 mm
Ancho
5.08 mm
Profundidad
43.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
orange
Peso
6.087 g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD