??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
742-152 - Plaque d'extrémité encliquetable épaisseur 1,5mm
Nomenclature
742-152
No de produit
742-152
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
23.20 mm
Largeur
1.50 mm
Profondeur
53.20 mm
Couleur
grau
Poids
2.021 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés