??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
742-152 - Abschlussplatte anrastbar 1,5 mm dick
Stückliste
742-152
Bestell-Nr.
742-152
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
23.20 mm
Breite
1.50 mm
Tiefe
53.20 mm
Farbe
grau
Gewicht
2.021 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen