??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
742-121 - Anreihbare Anschlussklemme mit Brückungsmöglichkeit für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
742-121
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
1
Höhe
23.20 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
34.70 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen