??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
742-116 - morsetto portafusibile componibile per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 5,08 mm/0,2 in
Lista materiale
742-116
Codice art.
742-116
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
15 A
Passo
5.08 mm
Numero di poli
1
Altezza
23.20 mm
Larghezza
5.08 mm
Profondita
34.70 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
orange
Peso
3.806 g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD