??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
742-106 - MODULAR DISCONNECT / TEST PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE DISCONNECT LINK WHITE PIN SPACING 5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
742-106
Nr zamówienia.
742-106
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
1
wysokość
23.20 mm
szerokość
5.08 mm
głębokość
34.70 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
orange
masa
4.460 g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD