??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
741-905 - Morsetto per circuito stampato sovrapponibile, pulsante, 2,5 mm², Passo pin 6,5 mm, 1 polo, CAGE CLAMP®, collare di fissaggio
Lista materiale
741-905_HI
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Passo
6.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
22.50 mm
Larghezza
6.50 mm
Profondita
12.80 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD