??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
741-905 - Borna p/placas de circ. impr. apilable, Tecla, 2,5 mm², Paso 6,5mm, 1 polo, CAGE CLAMP®, Brida de sujeción
Lista de materiales
741-905_HI
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
6.50 mm
Número de polos
1
Altura
22.50 mm
Ancho
6.50 mm
Profundidad
12.80 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD