??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
741-905 - Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker, 2,5 mm², Rastermaß 6,5 mm, 1-polig, CAGE CLAMP®, Befestigungflansch
Stückliste
741-905_HI
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Rastermaß
6.50 mm
Polzahl
1
Höhe
22.50 mm
Breite
6.50 mm
Tiefe
12.80 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen