??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
741-903 - Borne traversante modulaire 2 broches à souder/pôle 1 pôle avec bouton-poussoir intégré et test par contact direct Pas 10 mm/0,394 in
Nomenclature
741-903
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
18.50 mm
Largeur
10.00 mm
Profondeur
12.80 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés