??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
741-902 - morsetto modulare di transito componibile 2 reofori a saldare/polo a 1 polo con pulsante integrato e possibilitàdi prova ad intermittenza passo 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
741-902
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
mm
Numero di poli
1
Altezza
18.00 mm
Larghezza
7.50 mm
Profondita
12.00 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
1.600 g
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD