??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
741-902 - MODULAR FEEDTHROUGH TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE WITH INTEGRATED PUSH BOTTONS AND TOUCH CONTACT TESTING PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Lista materiałowa
741-902
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
mm
liczba biegunów
1
wysokość
18.00 mm
szerokość
7.50 mm
głębokość
12.00 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
1.600 g
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD