??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
741-902 - Anreihbare Durchführungs-Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig mit integriertem Drücker und Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
741-902
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
mm
Polzahl
1
Höhe
18.00 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
12.00 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
1.600 g
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen