??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
741-901 - Regleta de bornas pasamuros 2 pines /polo 1polo con tecla y punta de prueba Tip Paso 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
741-901
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
mm
Número de polos
1
Altura
18.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
12.00 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
1.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD