??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
741-602 hasta 741-608 - Regleta de bornas pasamuros 2 pines /polo con tecla y punta de prueba Tip Paso 10,16 mm/0,4 in
Lista de materiales
741-604
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
10.16 mm
Número de polos
Altura
18.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5.08 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD