??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
741-602 a 741-608 - morsettiera per morsetti di transito 2 reofori a saldare/polo con pulsante integrato e possibilitàdi prova ad intermittenza passo 10,16 mm/0,4 in
Lista materiale
741-604
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
10.16 mm
Numero di poli
Altezza
18.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.80 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5.08 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD