??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
741-322 bis 741-330 - Durchführungsklemmenleiste 2 Lötstifte/Pol mit integriertem Drücker und Tipp-Prüfmöglichkeit mit Befestigungsflansch Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
741-325
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
18.50 mm
Breite
mm
Tiefe
12.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 6,5 mm + 1,5 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen