??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
741-322 aż do 741-330 - Feedthrough terminal strips 2 solder pins / pole with integrated push bottons and touch contact testing with fixing flange pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
741-325
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
18.50 mm
szerokość
mm
głębokość
12.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 6,5 mm + 1,5 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD