??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
741-102 aż do 741-116 - FEEDTHROUGH TERMINAL STRIPS 2 SOLDER PINS / POLE WITH INTEGRATED PUSH BOTTONS AND TOUCH CONTACT TESTING PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
741-106
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
18.50 mm
szerokość
mm
głębokość
12.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD