??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
741-100 - Piastra terminale, tipo fissaggio a scatto, spessore 1,5 mm
Lista materiale
741-100_HI
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
18.50 mm
Larghezza
1.50 mm
Profondita
12.50 mm
Colore
Peso
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD