??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
741-100 - ścianka końcowa, do montażu zatrzaskowego, gr. 1,5 mm
Lista materiałowa
741-100_HI
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
18.50 mm
szerokość
1.50 mm
głębokość
12.50 mm
kolor
masa
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD