??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
740-102 a 740-124 - morsettiera per circuiti stampati 1 reoforo a saldare/polo passo 5 mm/0.197 in
Lista materiale
740-107/000-023
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
11.10 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L1 = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1,3 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD