??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
739-3202 - złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 10 mm, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
739-3206_HI
Nr zamówienia.
Description
złączka do płytek drukowanych, 2.5 mm², 24 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
wysokość
19.00 mm
szerokość
mm
głębokość
14.30 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD