??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
739-3202 - Morsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 10 mm, CAGE CLAMP®
Lista materiale
739-3206_HI
Codice art.
Designazione
Morsetto per circuito stampato, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
Altezza
19.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.30 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD