??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
739-3202 - Borne pour circuits imprimés, 2,5 mm², Pas 10 mm, CAGE CLAMP®
Nomenclature
739-3206_HI
No de produit
Désignation
Borne pour circuits imprimés, 2.5 mm², 24 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
19.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
14.30 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés