??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
739-232 hasta 739-242 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 1 pin/polo Paso 7,62 mm / 0.3 in
Lista de materiales
739-236
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
15.80 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Peso
g
Comment
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD