??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
739-152 bis 739-174 - Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
739-157
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
15.80 mm
Breite
mm
Tiefe
14.30 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen