??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
739-152 a 739-174 - morsettiera per circuiti stampati 1 reoforo a saldare/polo passo 5,08 mm/0,2 in
Lista materiale
739-157
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
5.08 mm
Numero di poli
Altezza
15.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.30 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Peso
g
Comment
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD