??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
739-152 à 739-174 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle Pas 5,08 mm/0,2 in
Nomenclature
739-157
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
15.80 mm
Largeur
mm
Profondeur
14.30 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
Comment
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,6 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés