??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
739-102 aż do 739-124 - PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
739-108
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
15.80 mm
szerokość
mm
głębokość
14.30 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,6 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD