??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
737-652 aż do 737-666 - TRIPLE DECK PCB TERMINAL STRIP SOLDER PINS FOR DECK 2 STAGGERED BY HALF THE PIN SPACING PIN SPACING 7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiałowa
737-654
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
21 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
40.00 mm
szerokość
mm
głębokość
31.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Dimensions
1.3 + 0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD