??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
737-652 à 737-666 - Barrette à bornes à trois étages pour circuits imprimés Broches à souder pour le 2ème étage décalées d'un demi pas Pas 7.62 mm/0,3 in
Nomenclature
737-654
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
21 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
40.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
31.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Dimensions
1.3 + 0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés