??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
737-302 bis 737-324 - Dreistock-Klemmenleiste für Leiterplatten 3 Lötstifte in Reihe Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
737-306
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
21 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
40.00 mm
Breite
mm
Tiefe
31.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
Bohrlochdurchmesser
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen