??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
737-302 à 737-324 - Barrette à bornes à trois étages pour circuits imprimés 3 broches à souder alignées Pas 5,08 mm/0,2 in
Nomenclature
737-306
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
21 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
40.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
31.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés