??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
737-102 aż do 737-124 - TRIPLE DECK PCB TERMINAL STRIP 3 SOLDER PINS IN LINE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
737-106
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 -2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
21 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
40.00 mm
szerokość
mm
głębokość
31.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD