??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
736-802 hasta 736-812 - Regleta doble piso hasta tarjetasC.I. 2 pines en línea Paso 10,16 mm/0,4 in
Lista de materiales
736-804
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
21 A
Paso
10.16 mm
Número de polos
Altura
26.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
21.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD