??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
736-802 bis 736-812 - Doppelstock-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte in Reihe Rastermaß 10,16 mm / 0.4 in
Stückliste
736-804
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
21 A
Rastermaß
10.16 mm
Polzahl
Höhe
26.50 mm
Breite
mm
Tiefe
21.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Bohrlochdurchmesser
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen